chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLPE25-550P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLPE25-550P8
Bestell-ID-Nr. 3083566
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
916,00 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Leitungslänge (m)
0.3
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
7000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
550
Optische Auflösung (mm)
25
Lichtart
IR
Baugröße
26 x 28 x 549 mm
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
28
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
550
Optische Auflösung (mm)
25
Anzahl der Strahlen
28
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLPE25-550P8
Artikel gesamt
916,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren