chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLPCR14-550P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLPCR14-550P8
Bestell-ID-Nr. 3083600
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Leitungslänge (m)
300
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
7000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
550
Optische Auflösung (mm)
14
Baugröße
26 x 28 x 549 mm
Kaskadierbar
ja
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
55
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
550
Optische Auflösung (mm)
14
Anzahl der Strahlen
55
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
1.708,00 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLPCR14-550P8
Artikel gesamt
1.708,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren