chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLPE14-550 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLPE14-550
Bestell-ID-Nr. 3083634
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Leitungseinführung für Flachstecker
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
7000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
550
Optische Auflösung (mm)
14
Lichtart
IR
Baugröße
26 x 28 x 549 mm
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
55
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
550
Anzahl der Strahlen
55
Optische Auflösung (mm)
14
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
1.169,00 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLPE14-550
Artikel gesamt
1.169,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren