chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLPE14-690 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLPE14-690
Bestell-ID-Nr. 3083635
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Leitungseinführung für Flachstecker
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
7000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
690
Optische Auflösung (mm)
14
Lichtart
IR
Baugröße
26 x 28 x 689 mm
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
69
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
690
Anzahl der Strahlen
69
Optische Auflösung (mm)
14
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLPE14-690
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
1.370,00 €
Artikel gesamt
1.370,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren