chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLPR25-270 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLPR25-270
Bestell-ID-Nr. 3083668
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Leitungseinführung für Flachstecker
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
7000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
270
Optische Auflösung (mm)
25
Baugröße
26 x 28 x 270 mm
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
14
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
270
Optische Auflösung (mm)
25
Anzahl der Strahlen
14
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
819,00 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLPR25-270
Artikel gesamt
819,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren