chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLPR25-1530 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLPR25-1530
Bestell-ID-Nr. 3083677
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
2.830,00 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Leitungseinführung für Flachstecker
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
7000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1530
Optische Auflösung (mm)
25
Baugröße
26 x 28 x 1528 mm
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
77
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1530
Optische Auflösung (mm)
25
Anzahl der Strahlen
77
Artikel gesamt
2.830,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLPR25-1530
Support kontaktieren