chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLPCE25-410 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLPCE25-410
Bestell-ID-Nr. 3083702
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
820,00 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Leitungseinführung für Flachstecker
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
7000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
410
Optische Auflösung (mm)
25
Lichtart
IR
Baugröße
26 x 28 x 410 mm
Kaskadierbar
ja
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
21
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
410
Anzahl der Strahlen
21
Optische Auflösung (mm)
25
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLPCE25-410
Artikel gesamt
820,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren