chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLPCP14-1110P88 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLPCP14-1110P88
Bestell-ID-Nr. 3083753
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
4.814,00 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Leitungslänge (m)
300
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
7000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1110
Optische Auflösung (mm)
14
Lichtart
IR
Baugröße
26 x 28 x 1108 mm
Kaskadierbar
ja
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
111
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1110
Optische Auflösung (mm)
14
Anzahl der Strahlen
111
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLPCP14-1110P88
Artikel gesamt
4.814,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren