chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLPP25-270AP88 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLPP25-270AP88
Bestell-ID-Nr. 3083956
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Leitungslänge (m)
0.3
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
7000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
270
Optische Auflösung (mm)
25
Lichtart
IR
Baugröße
26 x 28 x 270 mm
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
14
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
270
Optische Auflösung (mm)
25
Anzahl der Strahlen
14
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
1.341,00 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLPP25-270AP88
Artikel gesamt
1.341,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren