chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLPMP14-690P128 | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitslichtvorhang
SLPMP14-690P128
Bestell-ID-Nr. 3084477
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
3.088,00 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Leitungslänge (m)
0.3
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Baugröße
26 x 28 x 689 mm
Max. Reichweite (mm)
7000
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
690
Kaskadierbar
nein
Optische Auflösung (mm)
14
Mit Mutingfunktion
ja
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Anzahl der Strahlen
69
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
690
Optische Auflösung (mm)
14
Anzahl der Strahlen
69
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLPMP14-690P128
Artikel gesamt
3.088,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren