chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLPMR25-970 | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitslichtvorhang
SLPMR25-970
Bestell-ID-Nr. 3084512
Auf Lager
Listenpreis
2.002,00 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Leitungseinführung für Flachstecker
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Gehäusequalität
AL
Baugröße
26 x 28 x 969 mm
Max. Reichweite (mm)
7000
Überwachungsfeldhöhe (mm)
970
Kaskadierbar
nein
Optische Auflösung (mm)
25
Mit Mutingfunktion
ja
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Anzahl der Strahlen
49
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
970
Optische Auflösung (mm)
25
Anzahl der Strahlen
49
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLPMR25-970
Artikel gesamt
2.002,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren