chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLPMP25-410P128 | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitslichtvorhang
SLPMP25-410P128
Bestell-ID-Nr. 3084519
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Leitungslänge (m)
0.3
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
7000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
410
Optische Auflösung (mm)
25
Lichtart
IR
Baugröße
26 x 28 x 410 mm
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
ja
Anzahl der Strahlen
41
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
410
Optische Auflösung (mm)
25
Anzahl der Strahlen
41
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
1.870,00 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLPMP25-410P128
Artikel gesamt
1.870,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren