chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLLE40-280P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLLE40-280P8
Bestell-ID-Nr. 3089068
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65, IP67
Leitungslänge (m)
0.3
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
12000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
280
Optische Auflösung (mm)
40
Lichtart
IR
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
nein
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
8
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
280
Anzahl der Strahlen
8
Optische Auflösung (mm)
40
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
499,40 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLLE40-280P8
Artikel gesamt
499,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren