chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLLP23-1750P88 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLLP23-1750P88
Bestell-ID-Nr. 3089710
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65, IP67
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Leitungslänge (m)
0.3
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
12000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1750
Optische Auflösung (mm)
23
Lichtart
IR
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
nein
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
100
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1750
Optische Auflösung (mm)
23
Anzahl der Strahlen
100
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
4.451,00 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLLP23-1750P88
Artikel gesamt
4.451,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren