chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLLE40-280-S | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLLE40-280-S
Bestell-ID-Nr. 3808919
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
410,80 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Flachstecker
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
12000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
280
Optische Auflösung (mm)
40
Lichtart
IR
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
nein
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
8
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
280
Anzahl der Strahlen
8
Optische Auflösung (mm)
40
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLLE40-280-S
Artikel gesamt
410,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren