chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLLCR23-560-S | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLLCR23-560-S
Bestell-ID-Nr. 3808960
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
959,00 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Flachstecker
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
12000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
560
Optische Auflösung (mm)
23
Lichtart
IR
Kaskadierbar
ja
Wiederanlaufsperre
nein
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
32
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
560
Optische Auflösung (mm)
23
Anzahl der Strahlen
32
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLLCR23-560-S
Artikel gesamt
959,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren