chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLLR40-700-S | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLLR40-700-S
Bestell-ID-Nr. 3808992
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Flachstecker
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
12000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
700
Optische Auflösung (mm)
40
Lichtart
IR
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
nein
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
20
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
700
Optische Auflösung (mm)
40
Anzahl der Strahlen
20
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLLR40-700-S
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
932,00 €
Artikel gesamt
932,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren