chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLLR14-980-S | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLLR14-980-S
Bestell-ID-Nr. 3809036
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Flachstecker
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
12000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
980
Optische Auflösung (mm)
14
Lichtart
IR
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
nein
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
112
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
980
Anzahl der Strahlen
112
Optische Auflösung (mm)
14
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.874,00 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLLR14-980-S
Artikel gesamt
1.874,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren