chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLLCE40-1540-S | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLLCE40-1540-S
Bestell-ID-Nr. 3809129
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Flachstecker
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
12000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1540
Optische Auflösung (mm)
40
Lichtart
IR
Kaskadierbar
ja
Wiederanlaufsperre
nein
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
44
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1540
Anzahl der Strahlen
44
Optische Auflösung (mm)
40
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLLCE40-1540-S
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.534,00 €
Artikel gesamt
1.534,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren