chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLLE23-1680-S | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLLE23-1680-S
Bestell-ID-Nr. 3809157
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Flachstecker
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
12000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1680
Optische Auflösung (mm)
23
Lichtart
IR
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
nein
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
96
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1680
Anzahl der Strahlen
96
Optische Auflösung (mm)
23
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.761,00 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLLE23-1680-S
Artikel gesamt
1.761,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren