chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
S4BE30-600-S | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
S4BE30-600-S
Bestell-ID-Nr. 3812378
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Bauform
mit Anzeige
Elektrischer Anschluss
Anschlussleitung
Gehäusewerkstoff
Aluminum/Kunststoff/Zink-Druckguss
Gehäusequalität
AL eloxiert
Umgebungstemperatur min. (°C)
55
Umgebungstemperatur max. (°C)
-20
Max. Reichweite (mm)
12000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
600
Optische Auflösung (mm)
30
Lichtart
IR
Kaskadierbar
ja
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
ja
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
600
Optische Auflösung (mm)
30
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
666,00 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
S4BE30-600-S
Artikel gesamt
666,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren