chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TBSB-L5-CS09 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitstechnik
TBSB-L5-CS09
Bestell-ID-Nr. 100002112
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Zulassungen
CE
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
40
Funktion
Sicherheitsabschaltbox
Hauptfunktionen
Schutzart
IP65
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
595,00 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitsrelais
TBSB-L5-CS09
Artikel gesamt
595,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren