chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Sicherheitstechnik
MMD-TA-12B
Bestell-ID-Nr. 3075091
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
691,00 €
Artikel gesamt
691,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitsrelais
MMD-TA-12B
Technische Daten
Schutzart
IP20
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Mutingmodul
Betriebsspannung
DC
Mit Mutingfunktion
ja
Hauptfunktionen
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Schutzart
IP20
Schaltelementfunktion
2 x Öffner