chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitstechnik
SI-LS100F
Bestell-ID-Nr. 3049480
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
73,80 €
Artikel gesamt
73,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
potentialfrei
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Steckverbindertyp
Klemmkasten mit Kabelverschraubung
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Funktion
Mechanischer Sicherheitsschalter
Kaskadierbar
nein
Codierungsstufe/Manipulationsschutz
gering
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
potentialfrei
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitsschalter
SI-LS100F