chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitstechnik
SI-RFST-UP8
Bestell-ID-Nr. 3806390
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
162,90 €
Artikel gesamt
162,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69K
Schaltelementfunktion
2 x OSSD, Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.25
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
25
Funktion
RFID-Sicherheitsschalter
Kaskadierbar
ja
Wiederanlaufsperre
nein
Mit Mutingfunktion
nein
Codierungsstufe/Manipulationsschutz
unikat
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitsschalter
SI-RFST-UP8