chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitstechnik
SI-RFPT-U2M
Bestell-ID-Nr. 3806402
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
166,60 €
Artikel gesamt
166,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69K
Schaltelementfunktion
2 x OSSD, Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
25
Funktion
RFID-Sicherheitsschalter
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
nein
Mit Mutingfunktion
nein
Codierungsstufe/Manipulationsschutz
unikat
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitsschalter
SI-RFPT-U2M