chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitstechnik
SI-RFA-DM2
Bestell-ID-Nr. 3806413
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
283,80 €
Artikel gesamt
283,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
glasfaserverstärktes Polyamid
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Funktion
IO-Link Diagnose Modul
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitsschalter
SI-RFA-DM2