chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitstechnik
SI-MAGB3MM
Bestell-ID-Nr. 3807134
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
22,60 €
Artikel gesamt
22,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitsschalter
SI-MAGB3MM
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Glattrohr
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Codierter Magnet für magnetischen Sicherheitsschalter
Kaskadierbar
nein
Codierungsstufe/Manipulationsschutz
gering
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein