chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitstechnik
SSA-ISD-TCA
Bestell-ID-Nr. 3809537
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
126,60 €
Artikel gesamt
126,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
potentialfrei
Leitungslänge (m)
30
Kommunikationsprotokoll
ISD
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PVC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Kaskadierbar
ja
Codierungsstufe/Manipulationsschutz
gering
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Kommunikationsprotokoll
ISD
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
potentialfrei
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitsschalter
SSA-ISD-TCA