chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
STBVR81Q
Bestell-ID-Nr. 3064191
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
187,40 €
Artikel gesamt
187,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP66
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Berührungstaster
Betriebsspannung
AC/DC
Lichtart
IR
Baugröße
51 x 69 x 74 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Schaltelementfunktion
Wechsler
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Zweihandsteuerungen
STBVR81Q