chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
EG-VA655526/112-0500/3GD | TURCK – Your Global Automation Partner
I/O-System excom
EG-VA655526/112-0500/3GD
Bestell-ID-Nr. 100004333
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP66
Zulassungen
Ex-Approval
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Baugröße
550 x 650 x 260 mm
Modulträger
MT16-3G
Eingangsspannung
24 VDC
Installationsbereich
Zone 2
Hauptfunktionen
Baugröße
550 x 650 x 260 mm
Installationsbereich
Zone 2
Modulträger
MT16-3G
Eingangsspannung
24 VDC
home
Turck-Shop
Schaltschrank-Lösungen
Standard-Ex-Schaltschränke
EG-VA655526/112-0500/3GD
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
5.655,00 €
Artikel gesamt
5.655,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren