chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
I/O-System excom
EG-VA655526/111-0530/3GD
Bestell-ID-Nr. 100004339
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
6.434,00 €
Artikel gesamt
6.434,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Schaltschrank-Lösungen
Standard-Ex-Schaltschränke
EG-VA655526/111-0530/3GD
Technische Daten
Schutzart
IP66
Zulassungen
Ex-Approval
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Baugröße
550 x 650 x 260 mm
Modulträger
MT16-3G
Eingangsspannung
U= 115/230 VAC
Installationsbereich
Zone 2
Hauptfunktionen
Baugröße
550 x 650 x 260 mm
Installationsbereich
Zone 2
Modulträger
MT16-3G
Eingangsspannung
U= 115/230 VAC