chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
I/O-System excom
EG-VA655526/112-0800/N
Bestell-ID-Nr. 100020477
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
5.183,00 €
Artikel gesamt
5.183,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Schaltschrank-Lösungen
Standard-Ex-Schaltschränke
EG-VA655526/112-0800/N
Technische Daten
Schutzart
IP66
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Baugröße
550 x 650 x 260 mm
Modulträger
MT16-N
Eingangsspannung
24 VDC
Installationsbereich
Nicht-Ex
Hauptfunktionen
Baugröße
550 x 650 x 260 mm
Installationsbereich
Nicht-Ex
Modulträger
MT16-N
Eingangsspannung
24 VDC