chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
I/O-System excom
EG-VA465526/112-0700/N
Bestell-ID-Nr. 100038148
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
4.951,00 €
Artikel gesamt
4.951,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Schaltschrank-Lösungen
Standard-Ex-Schaltschränke
EG-VA465526/112-0700/N
Technische Daten
Schutzart
IP66
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Baugröße
550 x 460 x 260 mm
Modulträger
MT08-N
Eingangsspannung
24 VDC
Installationsbereich
Nicht-Ex
Hauptfunktionen
Baugröße
550 x 460 x 260 mm
Installationsbereich
Nicht-Ex
Modulträger
MT08-N
Eingangsspannung
24 VDC