chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Drucktransmitter
PT10000PSIG-2003-I2-H1143/X
Bestell-ID-Nr. 100000646
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
130,50 €
Artikel gesamt
130,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT10000PSIG-2003-I2-H1143/X
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Zulassungen
cULus
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Medientemperatur min. (°C)
-40
Medientemperatur max. (°C)
135
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Druckart
Relativdruck
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4435 (AISI 316L)
Druckbereich
0…689.48 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Druckbereich
0…689.48 bar