chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT0.1R-1544-I2-H1143/D840 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Drucktransmitter
PT0.1R-1544-I2-H1143/D840
Bestell-ID-Nr. 100001382
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
cULus
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
G 1/2″ Außengewinde DIN 3852-E (hinten dichtend) mit 11 mm Bohrung
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Medientemperatur min. (°C)
-15
Medientemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Druckart
Relativdruck
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
Druckbereich
0…0.1 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
G 1/2″ Außengewinde DIN 3852-E (hinten dichtend) mit 11 mm Bohrung
Druckbereich
0…0.1 bar
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
253,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT0.1R-1544-I2-H1143/D840
Artikel gesamt
253,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren