chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT250R-2003-I2-DA91/X | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT250R-2003-I2-DA91/X
Bestell-ID-Nr. 100002095
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
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
DIN EN 175301-803 Form A
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
Edelstahl 1.4435 (AISI 316L)
Druckbereich
0…250 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Druckbereich
0…250 bar
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
130,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT250R-2003-I2-DA91/X
Artikel gesamt
130,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren