chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT6R-2003-IX-DA91 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT6R-2003-IX-DA91
Bestell-ID-Nr. 100002136
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
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
DIN EN 175301-803 Form A
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Medientemperatur min. (°C)
-30
Medientemperatur max. (°C)
120
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Druckart
Relativdruck
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Druckbereich
0…6 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Druckbereich
0…6 bar
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
222,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT6R-2003-IX-DA91
Artikel gesamt
222,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren