chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT250R-2003-IX-H1143 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT250R-2003-IX-H1143
Bestell-ID-Nr. 100002249
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
120
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Druckart
Relativdruck
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4435 (AISI 316L)
Druckbereich
0…250 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Druckbereich
0…250 bar
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
222,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT250R-2003-IX-H1143
Artikel gesamt
222,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren