chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Drucktransmitter
PT100PSIG-2003-U6-H1141/X
Bestell-ID-Nr. 100002446
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
PT100PSIG-2003-U6-H1141/X
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
ratiom. 10…90%
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
Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Druckbereich
0…6.89 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Druckbereich
0…6.89 bar