chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PT16R-2003-IX-DA91 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT16R-2003-IX-DA91
Bestell-ID-Nr. 100002467
Auf Lager
Listenpreis
215,10 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Bauform
ohne Anzeige
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Betriebsspannung
DC
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Steckverbindertyp
DIN EN 175301-803 Form A
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Zulassungen
cULus
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Medientemperatur min. (°C)
-30
Medientemperatur max. (°C)
120
Druckart
Relativdruck
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Druckbereich
0…16 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Druckbereich
0…16 bar
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT16R-2003-IX-DA91
Artikel gesamt
215,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren