chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT100R-2020-I2-H1143 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT100R-2020-I2-H1143
Bestell-ID-Nr. 100002641
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Zulassungen
cULus
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
M20 x 1.5 Außengewinde vorne dichtend und Manometer (Kombi)
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
Edelstahl 1.4435 (AISI 316L)
Druckbereich
0…100 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
M20 x 1.5 Außengewinde vorne dichtend und Manometer (Kombi)
Druckbereich
0…100 bar
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
130,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT100R-2020-I2-H1143
Artikel gesamt
130,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren