chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT25R-1041-U1-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT25R-1041-U1-H1141
Bestell-ID-Nr. 100002684
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang Spannung
Zulassungen
cULus
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
M10 x 1 DIN 3852-E (hinten dichtend)
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
0…25 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Prozessanschluss
M10 x 1 DIN 3852-E (hinten dichtend)
Druckbereich
0…25 bar
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
130,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT25R-1041-U1-H1141
Artikel gesamt
130,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren