chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT6R-2001-U1-H1144 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Drucktransmitter
PT6R-2001-U1-H1144
Bestell-ID-Nr. 100002866
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang Spannung
Zulassungen
cULus
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
G 1/4″ Innengewinde (vorne dichtend)
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
Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Druckbereich
0…6 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Prozessanschluss
G 1/4″ Innengewinde (vorne dichtend)
Druckbereich
0…6 bar
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT6R-2001-U1-H1144
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
130,50 €
Artikel gesamt
130,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren