chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Drucktransmitter
PT600R-2110-I2-AMPS1.5
Bestell-ID-Nr. 100003588
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
138,10 €
Artikel gesamt
138,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT600R-2110-I2-AMPS1.5
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Zulassungen
cULus
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
R 1/4″ Außengewinde EN 10226
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
AMP Superseal 1.5
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Medientemperatur min. (°C)
-40
Medientemperatur max. (°C)
125
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Druckart
Relativdruck
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Druckbereich
0…600 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
R 1/4″ Außengewinde EN 10226
Druckbereich
0…600 bar