chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT100PSIG-1003-IX-H1143 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT100PSIG-1003-IX-H1143
Bestell-ID-Nr. 100003660
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Zulassungen
cULus
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Medientemperatur min. (°C)
-30
Medientemperatur max. (°C)
120
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Druckart
Relativdruck
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
Druckbereich
0…6.89 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Druckbereich
0…6.89 bar
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT100PSIG-1003-IX-H1143
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
222,60 €
Artikel gesamt
222,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren