chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT250R-2121-I2-DT043P | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT250R-2121-I2-DT043P
Bestell-ID-Nr. 100003674
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69K
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
9/16″-18 UNF Außengewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
Deutsch DT04-3P
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Medientemperatur min. (°C)
-40
Medientemperatur max. (°C)
125
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Druckart
Relativdruck
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Druckbereich
0…250 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
9/16″-18 UNF Außengewinde
Druckbereich
0…250 bar
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
138,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT250R-2121-I2-DT043P
Artikel gesamt
138,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren