chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT0.05R-1504-I2-H1141/D840 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Drucktransmitter
PT0.05R-1504-I2-H1141/D840
Bestell-ID-Nr. 100004266
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
cULus
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Medientemperatur min. (°C)
-15
Medientemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Druckart
Relativdruck
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
Druckbereich
0…0.05 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
Druckbereich
0…0.05 bar
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
252,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT0.05R-1504-I2-H1141/D840
Artikel gesamt
252,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren