chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT0.1VR-1503-I2-H1143/D840 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Drucktransmitter
PT0.1VR-1503-I2-H1143/D840
Bestell-ID-Nr. 100004660
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
-15
Medientemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
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
-0.1…0 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Druckbereich
-0.1…0 bar
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
252,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT0.1VR-1503-I2-H1143/D840
Artikel gesamt
252,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren