chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT60R-1004-IX-H1143 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Drucktransmitter
PT60R-1004-IX-H1143
Bestell-ID-Nr. 100010548
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Zulassungen
cULus
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
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
120
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
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
0…60 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
Druckbereich
0…60 bar
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
222,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT60R-1004-IX-H1143
Artikel gesamt
222,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren